Kabeleinführungen M16

Das folgende Bild zeigt die möglichen Steckverbinderpositionen:

Steckverbinder

Nicht gemeinsam auf einer Lage mit Steckverbinder:

Bezeichnung

Codier-Ring/Farbe

Funktion

Lage

X5504

Gelb

STODie Steckverbinder X5504 und X5505 sind nur gemeinsam bestellbar.

(3-adriger Anschluss)

X oder 3

  • X2304
  • Optionaler Druckausgleich

X5505

Gelb

STO

(3-adriger Anschluss)

X oder 3

  • X5004_3

X2304

-

Anschluss externer Bremswiderstand

X, 2 oder 3

  • X5504
  • Optionaler Druckausgleich

X5004_1

Schwarz

Digitale EingängeDie Steckverbinder X5004_1, X5004_2 und X5004_3 sind nur gemeinsam bestellbar.
(Option /ODI)

3

  • X2313

X5004_2

Schwarz

Digitale Eingänge
(Option /ODI)

3

  • X1523

X5004_3

Schwarz

Digitale Eingänge
(Option /ODI)

3

  • X5505

X1523

Hellgrau

DC-24-V-Stützspannung - EingangDer Steckverbinder X1523 ist auch einzeln bestellbar (d. h. ohne Steckverbinder X2313).

X oder 3

  • X5004_2

X2313

Hellgrau

DC-24-V-Stützspannung - Ausgang

X oder 3

  • X5004_1

-

-

[1] Optionaler Druckausgleich

3

  • X2304
  • X5504