VFCPLUS
SEW-EURODRIVE recommande les réglages et le comportement de régulation suivants pour utiliser l'unité d'entraînement dans des applications de levage en mode VFCPLUS (sans codeur).
Réglage des paramètres
- Pour les dispositifs de levage, utiliser la fonction Arrêt moteur par consigne (FCB 05 - Régulation de vitesse). Fonctions > Fonctions d'entraînement > FCB 05 Régulation de vitesse > Arrêt moteur par consigne > Activation = "1" (oui).
- Régler le paramètre Fonctions > Fonctions d'entraînement > FCB 05 Régulation de vitesse > Arrêt moteur par consigne > Consigne d'arrêt de sorte que la vitesse moteur qui en découle soit ≥ 1.5 x glissement nominal du moteur.
- En alternative, régler le paramètre Fonctions > Fonctions d'entraînement > FCB 05 Régulation de vitesse > Vitesse minimale de sorte que la vitesse moteur qui en découle soit ≥ 1.5 x glissement nominal du moteur.
- Régler le paramètre Motorisation-transmission > Motorisation-transmission MTx > Régulateur > Comportement en régulation > Rattrapage au vol sur "0" (désactivé).
- Régler le paramètre Motorisation-transmission > Motorisation-transmission MTx > Régulateur > Comportement en régulation > Optimisation du flux sur "0" (désactivé).
- Régler le paramètre Motorisation-transmission > Optimisation MTx > VFCplus > Boost sur 10 % (activé).
Comportement de régulation
- Spécifier le pilotage de manière à ce qu'une inversion du sens de rotation soit possible uniquement à l'arrêt (lorsque le frein est serré).
- Si le sens de rotation doit être modifié sans arrêter l'installation, utiliser un entraînement avec codeur.
- Piloter l'entraînement avec une consigne de vitesse correspondant à une vitesse ≥ 1.5 x glissement nominal du moteur.