VFCPLUS

SEW‑EURODRIVE recomienda los siguientes ajustes y comportamiento de control al utilizar la unidad de accionamiento en aplicaciones de elevación con el modo de control VFCPLUS (sin encoder):

Ajustes de parámetros:

  • En el caso de elevadores, utilice la función de parada por consigna (FCB05 - Regulación de velocidad). Funciones > Funciones de accionamiento > FCB 05 Regulación de velocidad > Función de parada por consigna > Activación = "1" (Sí).
    • Ajuste el parámetro Funciones > Funciones de accionamiento > FCB 05 Regulación de velocidad > Función de parada por consigna > Consigna de parada de modo que la velocidad del motor resultante sea ≥ 1.5 x deslizamiento nominal del motor.
    • De forma alternativa, ajuste el parámetro Funciones > Funciones de accionamiento > FCB 05 Regulación de velocidad > Velocidad mínima de modo que la velocidad del motor resultante sea ≥ 1.5 x deslizamiento nominal del motor.
  • Ajuste el parámetro Conjunto de accionamiento > Conjunto de accionamiento CAx > Regulador > Comportamiento de regulación > Reconexión en marcha = "0" (Off).
  • Ajuste el parámetro Conjunto de accionamiento > Conjunto de accionamiento CAx > Regulador > Comportamiento de regulación > Optimización de flujo = "0" (Off).
  • Ajuste el parámetro Conjunto de accionamiento > Optimización CAx > VFCplus > Boost = 10 %.

Comportamiento de control:

  • Configure el control de forma que la inversión del sentido de giro sólo sea posible en parada (con el freno aplicado).
  • Si se desea cambiar el sentido de giro sin paradas, utilice un accionamiento con encoder.
  • Controle el accionamiento con una velocidad de consigna que corresponda a una velocidad ≥ 1.5 x deslizamiento nominal del motor.