Fallo 8 Vigilancia de velocidad

Fallo: 8.1 (0801hex | 2049dec)

Descripción: Vigilancia de velocidad – Modo motor

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El regulador de velocidad funciona al límite de ajuste (sobrecarga mecánica o fallo de fase en la red o el motor).

– Aumente el tiempo de retardo de la vigilancia de velocidad.

– Reduzca la carga.

– Aumente la limitación de corriente/limitación de par.

– Reduzca la aceleración.

Compruebe el cable de alimentación del motor, el motor y las fases de red.

El encoder no está conectado correctamente.

Compruebe la conexión del encoder.

El encoder tiene un sentido de giro incorrecto.

Compruebe el sentido de giro.

Fallo: 8.2 (0802hex | 2050dec)

Descripción: Vigilancia de velocidad – Modo regenerativo

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El regulador de velocidad funciona al límite de ajuste (sobrecarga mecánica o fallo de fase en la red o el motor).

– Aumente el tiempo de retardo de la vigilancia de velocidad.

– Reduzca la carga.

– Aumente la limitación de corriente/limitación de par.

– Reduzca la deceleración.

Compruebe el cable de alimentación del motor, el motor y las fases de red.

El encoder no está conectado correctamente.

Compruebe la conexión del encoder.

El encoder tiene un sentido de giro incorrecto.

Compruebe el sentido de giro.

Fallo: 8.3 (0803hex | 2051dec)

Descripción: Velocidad máxima en el eje del motor excedida

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La velocidad real ha sobrepasado el valor límite "Velocidad máxima en el eje del motor". Este valor límite se ajusta durante la puesta en marcha de modo que sea adecuado para el motor y el reductor.

Reduzca la velocidad máxima posible.

La consigna es demasiado alta.

Reduzca la consigna.

El motor es accionado por la carga.

Compruebe la planificación de proyecto del accionamiento.