MOVIMOT® flexible MMF31S14..配插接头Han® Q

MOVIMOT® flexible MMF3.是一款用于控制驱动装置的分散式变频器。它由4个主要组件,即电子设备盖板、接线盒、前端模块和维护开关组成(见下图)。

[1]

LED指示灯

[9]

电缆固定头,连接外部制动电阻(可选)

[2]

现场总线接口插接头

[10]

接线盒

[3]

数字量输入/输出端插接头

[11]

用于PE接头的螺栓

[4]

装配孔眼

[12]

电子设备盖板

[5]

插接头STO IN

[13]

前端模块,带集成型本地操作功能  

[6]

插接头DC 24 V(可选)

[14]

铭牌

[7]

插接头AC 400 V(+ DC 24 V,可选)

[15]

负载断路开关(可选)

[8]

电机连接插接头