MOVIMOT® flexible MMF31S14.. con conector enchufable Han® Q
MOVIMOT® flexible MMF3. es un variador descentralizado para el control de unidades de accionamiento. Consta de 4 componentes centrales: la tapa de la electrónica, la caja de conexiones, el módulo frontal y el interruptor de mantenimiento (véase la imagen siguiente).

[1] | Indicadores LED | [9] | Prensaestopas conexión resistencia de frenado (opcional) |
[2] | Conector enchufable interfaces del bus de campo | [10] | Caja de conexiones |
[3] | Conector enchufable entradas/salidas digitales | [11] | Tornillos para la conexión PE |
[4] | Anillos de montaje | [12] | Tapa de la electrónica |
[5] | Conector enchufable STO IN | [13] | |
[6] | Conector enchufable 24 V CC (opcional) | [14] | Placa de características |
[7] | Conector enchufable 400 V CA (+ 24 V CC, opcional) | [15] | Seccionador de carga (opcional) |
[8] | Conector enchufable conexión motor |