MOVIMOT® flexible MMF31S14.. avec connecteurs Han® Q
Les MOVIMOT® flexible MMF3. sont des variateurs de vitesse décentralisés pour le pilotage d'unités d'entraînement. Ils sont composés de quatre éléments principaux : le couvercle électronique, le boîtier de raccordement, le module frontal et l'interrupteur marche/arrêt (voir l'illustration suivante).

[1] | Diodes d'affichage | [9] | Presse-étoupe raccordement résistance de freinage externe (optionnel) |
[2] | Connecteur pour les interfaces bus de terrain | [10] | Boîtier de raccordement |
[3] | Connecteur entrées et sorties digitales | [11] | Vis pour raccordement à la terre |
[4] | Œillets de montage | [12] | Couvercle électronique |
[5] | Connecteur STO IN | [13] | |
[6] | Connecteur DC 24 V (optionnel) | [14] | Plaque signalétique |
[7] | Connecteur AC 400 V (+ DC 24 V, optionnel) | [15] | Interrupteur sectionneur (optionnel) |
[8] | Connecteur raccordement moteur |