编码器

所有反应时间都必须乘上系数1.002。

编码器故障响应时间(针对所有编码器)

计算变量(符号)

反应时间计算规定

关断F-DO_STO/F-DO00

8 ms

设置故障安全过程输入数据故障状态

12 ms

内置编码器EI7C

计算变量(符号)

反应时间计算规定

编码器速度处理时间

(T_编码器_速度

3.5 × 速度滤波时间 (8708.4) + 1/n_实际 + T_任务 + T_系统

编码器定位处理时间

(T_编码器_定位

T_系统 + T_任务

MOVILINK® DDI的安全编码器

计算变量(符号)

反应时间计算规定

编码器定位处理时间

(T_编码器_定位

T编码器_定位 = 9 ms

编码器速度处理时间

(T_编码器_速度

T编码器_速度 = 9 ms + 速度滤波时间 (8708.3)

编码器加速度处理时间

(T_编码器_加速度

    T编码器_加速度 = 9 ms + 加速度滤波时间 (8708.2)