Geber
Alle Reaktionszeiten sind mit dem Faktor 1.002 zu multiplizieren.
Berechnungsgröße (Formelzeichen) | Berechnungsvorschrift Reaktionszeit |
|---|---|
Abschalten F-DO_STO/F-DO00 | 8 ms |
Setzen Fehlerstatus F‑PE | 12 ms |
Berechnungsgröße (Formelzeichen) | Berechnungsvorschrift Reaktionszeit |
|---|---|
Verarbeitungszeit Geber Geschwindigkeit (T_ENC_VEL) | 3.5 × Filterzeit Geschwindigkeit (8708.4) + 1/n_Ist + T_Task + T_Sys |
Verarbeitungszeit Geber Positionierung (T_ENC_POS) | T_Sys + T_Task |
Berechnungsgröße (Formelzeichen) | Berechnungsvorschrift Reaktionszeit |
|---|---|
Verarbeitungszeit Geber Positionierung (T_ENC_POS) | TENC_POS = 9 ms |
Verarbeitungszeit Geber Geschwindigkeit (T_ENC_VEL) | TENC_VEL = 9 ms + Filterzeit Geschwindigkeit (8708.3) |
Verarbeitungszeit Geber Beschleunigung (T_ENC_ACC) | TENC_ACC = 9 ms + Filterzeit Beschleunigung (8708.2) |