2.5 mm2连接电缆

SEW-EURODRIVE允许安装以下混合电缆(使用STO信号):

连接电缆

一致性/工作电压

电缆扎带/敷设方式

电缆型号

电缆截面/
部件号

开放的电缆末端(未预制的)

CE/UL:

AC 500 V

100 m

200 m

HELUKABEL®

Li9YYö

2.5 mm2

28174828

开放的电缆末端(未预制的)

CE/UL:

AC 500 V

100 m

200 m

HELUKABEL®

Li9Y11Y-
HF

2.5 mm2

28174798