Cable de conexión 2.5 mm2

Los siguientes cables híbridos están autorizados por SEW‑EURODRIVE para instalaciones con señales STO:

Cable de conexión

Conformidad/tensión de funcionamiento

Rollo de cable/tipo de tendido

Tipo de cable

Sección de cable/
ref. de pieza

Extremo de cable abierto (no confeccionado)

CE/UL:

500 V CA

100 m

200 m

HELUKABEL®

Li9YYö

2.5 mm2

28174828

Extremo de cable abierto (no confeccionado)

CE/UL:

500 V CA

100 m

200 m

HELUKABEL®

Li9Y11Y-
HF

2.5 mm2

28174798