Câbles de raccordement 2.5 mm2

Les câbles hybrides suivants sont homologués par SEW-EURODRIVE pour les installations avec signaux STO.

Câble de raccordement

Conformité / Tension de fonctionnement

Bobine de câble / Type de pose

Type de câble

Section de câble /
Référence

Extrémité de câble libre
(non confectionnée)

CE / UL :

AC 500 V

100 m

200 m

HELUKABEL®

Li9YYö

2.5 mm2

28174828

Extrémité de câble libre
(non confectionnée)

CE / UL :

AC 500 V

100 m

200 m

HELUKABEL®

Li9Y11Y-
HF

2.5 mm2

28174798