MOVIMOT® flexible MMF32S14.. com conector Han® Q

MOVIMOT® flexible MMF3. é um conversor descentralizado para o controle de unidades de acionamento. É composto por 4 componentes principais: tampa de controle, caixa de ligação, módulo frontal e chave de manutenção (ver a figura a seguir).

[1]

Indicações LED

[9]

Conexão de prensa cabo para resistência de frenagem externa (opcional)

[2]

Conectores Interfaces de fieldbus

[10]

Caixa de ligação

[3]

Conector para entradas/saídas digitais

[11]

Parafusos para conexão ao terra de proteção PE

[4]

Olhais de montagem

[12]

Tampa de controle

[5]

Conector STO, IN

[13]

Módulo frontal com controle local integrado  

[6]

Conector 24 VCC (opcional)

[14]

Plaqueta de identificação

[7]

Conector 400 VCA (+ 24 VCC, opcional)

[15]

Interruptor de corte em carga (opcional)

[8]

Conector Conexão do motor