MOVIMOT® flexible MMF3.是一款用于控制驱动装置的分散式变频器。它由4个主要组件,即电子设备盖板、接线盒、前端模块和维护开关组成(见下图)。
[1]
LED指示灯
[9]
电缆固定头,连接外部制动电阻(可选)
[2]
现场总线接口插接头
[10]
接线盒
[3]
数字量输入/输出端插接头
[11]
用于PE接头的螺栓
[4]
装配孔眼
[12]
电子设备盖板
[5]
插接头STO,IN
[13]
前端模块,带集成型本地操作功能
[6]
插接头DC 24 V(可选)
[14]
铭牌
[7]
插接头AC 400 V(+ DC 24 V,可选)
[15]
负载断路开关(可选)
[8]
电机连接插接头