Module frontal avec pilotage local intégré

Le module frontal sert au pilotage local avec une vitesse. Le pilotage local est réalisé via la fonction de firmware "Pilotage par bornes priorisé".

Il est possible en option de commuter entre deux consignes de vitesse en utilisant une autre entée digitale.

En mode de pilotage local, les entrées digitales DI05 à DI07 pilotent l'entraînement en mode manuel. Par conséquent, aucun capteur ne peut évalué via les entées digitales DI05 à DI07 en mode manuel. Le contact retour de l'interrupteur à clé (DI08) indique si le variateur de vitesse décentralisé fonctionne en mode automatique ou en mode manuel.

Le tableau suivant indique la fonction des entrées digitales en fonction du réglage de l'interrupteur à clé S2.

Réglage de l'interrupteur à clé S2

Mode d'exploitation

Fonction entrées digitales

Transmission des entrées digitales via les données process

DI08

DI07

DI06

DI05

0

Mode automatique

Pilotage par bornes priorisé inactif

Capteur

Capteur

Capteur

Oui

1

Mode manuel

Pilotage par bornes priorisé actif

0

Rotation à gauche

Rotation à droite

Oui