X31 : interface d'ingénierie

Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.

Fonction

Interface d'ingénierie

Mode de raccordement

RJ10, femelle

Schéma de raccordement

Affectation

Contact

Fonction

1

0V24_OUT

Potentiel de référence 0V24
pour sortie auxiliaire DC 24 V

2

CAN_L

Raccordement CAN Low

3

CAN_H

Raccordement CAN High

4

24V_OUT

Sortie auxiliaire DC 24 V

Des informations concernant les câbles de raccordement disponibles figurent dans le manuel produit "MOVIMOT® flexible ..." > chapitre "Raccordement au PC".