Sélecteur sens de rotation S1

En pilotage local, il est possible de régler le sens de rotation de l'entraînement avec le sélecteur de sens de rotation S1.

  • Interrupteur positionné à gauche = Rotation à gauche (CCW)
  • Interrupteur positionné à droite = Rotation à droite (CCW)