Kabelquerschnitt 2.5 mm2
Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Kabel für diesen Anschluss:
Anschlusskabel | Konformität/Sachnummer | Kabeltyp | Länge/Verlegeart | Kabelquerschnitt/Betriebsspannung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE: 18143776 | HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF | variabel
| 4 x 2.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q8/0 male |
| offen M4 Ringkabelschuh | ||||
CE: 18174442 | HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF | variabel
| 4 x 2.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q8/0 male |
| ABB8 | ||||
CE: 18174434 | HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF | variabel
| 4 x 2.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q8/0 male |
| ASB8 | ||||
CE: 18145949 | HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF | variabel
| 4 x 2.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2 / AC 500 V | |||
Han® Q8/0 male |
| IS2, female, | ||||