X2011: Anschluss von Motoren ohne Digital Interface
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion | ||
|---|---|---|
Umrichterausgang für Anschluss von Motoren ohne Digital Interface |
Anschlussart | ||
|---|---|---|
Han® Q8/0, female, Fa. HARTING (Strombelastung bei Auswahl der Option UL-Approbation max. 9.5 A) |
Anschlussbild | ||
|---|---|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | U | Anschluss Motor, Phase U |
2 | 14 | Anschluss Bremse 14 |
3 | W | Anschluss Motor, Phase W |
4 | 15 | Anschluss Bremse 15 |
5 | Temp+ | Anschluss Temperaturfühler+ |
6 | 13 | Anschluss Bremse 13 |
7 | V | Anschluss Motor, Phase V |
8 | Temp | Anschluss Temperaturfühler |
PE | PE | Anschluss Schutzleiter |
Weiterführende Informationen

