X2011: Conexión de motores sin Digital Interface

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Salida del variador para conexión de motores sin Digital Interface

Tipo de conexión

Han® Q8/0, hembra, HARTING

(carga de corriente con selección de la opción Aprobación UL máx. 9.5 A)

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

1

U

Conexión de motor, fase U

2

14

Conexión de freno 14

3

W

Conexión de motor, fase W

4

15

Conexión de freno 15

5

Temp+

Conexión de sonda térmica+

6

13

Conexión de freno 13

7

V

Conexión de motor, fase V

8

Temp-

Conexión de sonda térmica-

PE

PE

Conexión del conductor de puesta a tierra