MOVIMOT® flexible MMF32
Les MOVIMOT® flexible MMF3. sont des variateurs de vitesse décentralisés pour le pilotage d'unités d'entraînement. Ils sont composés de quatre éléments principaux : le couvercle électronique, le boîtier de raccordement, le module frontal et l'interrupteur marche/arrêt (voir l'illustration suivante).

[1] | Diodes d'affichage | [9] | Vis pour raccordement à la terre |
[2] | Connecteur | [10] | Variateur décentralisé (désigné couvercle électronique dans la suite) |
[3] | Potentiomètre f2sous le bouchon de fermeture à visser | [11] | Module frontal |
[4] | Potentiomètre f1sous le bouchon de fermeture à visser | [12] | Ventilateur |
[5] | Œillets de montage | [13] | Plaque signalétique |
[6] | Presse-étoupes M16 | [14] | Interrupteur sectionneur (optionnel) |
[7] | Presse-étoupes M25 | [15] | Interrupteur à clé (option) |
[8] | Boîtier de raccordement |