MOVIMOT® flexible MMF32S14.. avec connecteurs Han® Q

Les MOVIMOT® flexible MMF3. sont des variateurs de vitesse décentralisés pour le pilotage d'unités d'entraînement. Ils sont composés de quatre éléments principaux : le couvercle électronique, le boîtier de raccordement, le module frontal et l'interrupteur marche/arrêt (voir l'illustration suivante).

[1]

Diodes d'affichage

[9]

Connecteur raccordement moteur

[2]

Connecteur

[10]

Presse-étoupe raccordement résistance de freinage externe (optionnel)

[3]

Potentiomètre f2sous le bouchon de fermeture à visser

[11]

Boîtier de raccordement

[4]

Potentiomètre f1sous le bouchon de fermeture à visser

[12]

Vis pour raccordement à la terre

[5]

Œillets de montage

[13]

Couvercle électronique

[6]

Connecteur STO, IN

[14]

Module frontal avec commande locale intégrée  

[7]

Connecteur DC 24 V (optionnel)

[15]

Plaque signalétique

[8]

Connecteur AC 400 V (+ DC 24 V, optionnel)

[16]

Interrupteur sectionneur (optionnel)