MOVIMOT® flexible MMF32
MOVIMOT® flexible MMF3. é um conversor descentralizado para o controle de unidades de acionamento. É composto por 4 componentes principais: tampa de controle, caixa de ligação, módulo frontal e chave de manutenção (ver a figura a seguir).

[1] | Indicações LED | [9] | Parafusos para conexão ao terra de proteção PE |
[2] | Conector | [10] | Conversor de frequência descentralizado (doravante denominado tampa de controle) |
[3] | Potenciômetro f2sob o bujão | [11] | Módulo frontal |
[4] | Potenciômetro f1sob o bujão | [12] | Ventilador |
[5] | Olhais de montagem | [13] | Plaqueta de identificação |
[6] | Prensa cabos M16 | [14] | Interruptor de corte em carga (opcional) |
[7] | Prensa cabos M25 | [15] | Chave principal (opcional) |
[8] | Caixa de ligação |