Section de câble 1.5 mm2

Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.

Câble de raccordement

Conformité / référence

Type de câble

Longueur / type de pose

Section de câble / tension de fonctionnement

CE :

18180094

HELUKABEL® JZ-600

Variable

1.5 mm2

/

AC 500 V

M23, disque de codage : noir, mâle

 

Extrémité libre