Seção transversal do cabo 1.5 mm2
A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE: 18180094 | HELUKABEL® JZ-600 | variável
| 1.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: preto, macho |
| Aberto | ||||