Parámetro Límite de aplicación Velocidad

La tabla siguiente muestra el ajuste estándar del parámetro Límite de aplicación Velocidad

Puesta en marcha

Unidad de accionamiento

 

 

Ajuste estándar del parámetro
Límite de aplicación – velocidadEl valor puede ser inferior debido a posibles limitaciones del reductor.


Puesta en marcha automática mediante la Digital Interface

 

o

 


Puesta en marcha manual mediante interruptor DIP S3En la puesta en marcha a través del interruptor DIP S3 no se pone en marcha un reductor, por lo que no se tienen en cuenta posibles limitaciones del reductor.

MOVIGEAR® classic

 

 

2000 min-1

C3C..

CMP..

DR2C..

 

 

Velocidad nominal del motor

DRN..

DR2S..

50 Hz

2 polos

6000 min-1

4 polos

3000 min-1

6 polos

2000 min-1

8 polos

1500 min-1

60 Hz

2 polos

7200 min-1

4 polos

3600 min-1

6 polos

2400 min-1

8 polos

1800 min-1


Puesta en marcha manual mediante MOVISUITE®

El parámetro Límite de aplicación velocidad no se modifica con la puesta en marcha.

Compruebe el parámetro y ajústelo según el sistema de accionamiento.

Valor por defecto 2000 min-1