Parâmetro Limite de aplicação Velocidade
A tabela a seguir mostra o ajuste padrão do parâmetro Limite de aplicação Velocidade:
Colocação em operação | Unidade de acionamento
| Ajuste padrão do parâmetro | ||
|---|---|---|---|---|
Colocação em operação
ou
Colocação em operação | MOVIGEAR® classic
| 2.000 min-1 | ||
C3C.. CMP.. DR2C..
| Rotação nominal do motor | |||
DRN, DR2S.. | 50 Hz | 2 polos | 6.000 min-1 | |
4 polos | 3.000 min-1 | |||
6 polos | 2.000 min-1 | |||
8 polos | 1.500 min-1 | |||
60 Hz | 2 polos | 7.200 min-1 | ||
4 polos | 3.600 min-1 | |||
6 polos | 2.400 min-1 | |||
8 polos | 1.800 min-1 | |||
Colocação em operação | O parâmetro Limite de aplicação Velocidade não é alterado pela colocação em operação. Verificar o parâmetro e ajustar de acordo com o sistema de acionamento. Valor padrão 2.000 min-1 | |||