Datos técnicos generales
Inmunidad a interferencias | EN 61800-3; 2. entorno (entorno industrial) | |
Emisión de interferencias | EN 61800-3 categoría C3 | |
Temperatura ambiente ϑU | Véase capítulo Condiciones ambientales | |
Modo de funcionamiento | S1, DB según EN 60034-1 | |
Tipo de refrigeración | Unidades sin ventilador: (tamaño 1 y | Refrigeración natural |
Unidades con ventilador: (tamaño 2 con ventilador) | Refrigeración mediante ventilador | |
Grado de protección | Unidades sin ventilador: (tamaño 1 y
| IP66 según EN 60529
|
Unidades sin ventilador: (tamaño 1 y
| IP65 según EN 60529
| |
Unidades con ventilador: (tamaño 2 con ventilador) | IP55 según EN 60529
| |
Clase de contaminación | 2 conforme a IEC 60664-1 | |
Categoría de sobretensión | III según IEC 60664-1 | |
Número permitido de conexiones/desconexiones a la red | 1 por minuto
| |
Tiempo mínimo de desconexión para desconexión de red | 10 s
| |
Fase de arranque | Durante la fase de arranque de la unidad, los estados de las señales pueden diferir del estado esperado. El LED de estado "DRIVE" muestra el estado de la fase de arranque, véase el capítulo LED de estado "DRIVE". En las unidades que admiten el intercambio cíclico de datos, puede reconocer el final de la fase de arranque por el hecho de que los valores se comunican al control de nivel superior a través de los datos EP del variador. | |
Medida de protección necesaria | Puesta a tierra de la unidad
| |
Funciones de protección |
| |
Funciones de aviso | Elementos de indicación en la carcasa para conocer el estado de la unidad | |
Capacidad de corriente admisible de las bornas | Véase el capítulo Capacidad de corriente admisible de las bornas. Encontrará más información en el capítulo Sección de cable admisible para las bornas. | |
Altitud de la instalación | Hasta h ≤ 1000 m sin restricciones Para h > 1000 m son de aplicación las siguientes restricciones:
| |
Prueba de la resistencia mecánica |
| |
Masa | MMF1. Sin aletas de refrigeración: | 3.5 kg |
MMF1. Con aletas de refrigeración: | 4.0 kg | |
MMF31 sin aletas de refrigeración: | 5.0 kg | |
MMF31 con aletas de refrigeración: | 5.5 kg | |
MMF32 sin ventilador: | 9.5 kg | |
MMF32 con ventilador: | 10 kg | |