Allgemeine Technische Daten
Störfestigkeit | EN 61800-3; 2. Umgebung (industrielle Umgebung) | |
Störaussendung | EN 61800-3 Kategorie C3 | |
Umgebungstemperatur ϑU | Siehe Kapitel Umweltbedingungen | |
Betriebsart | S1, DB nach EN 60034-1 | |
Kühlungsart | Geräte ohne Lüfter: (Baugröße 1 und | Selbstkühlung |
Geräte mit Lüfter: (Baugröße 2 mit Lüfter) | Kühlung durch Lüfter | |
Schutzart | Geräte ohne Lüfter: (Baugröße 1 und
| IP66 gemäß EN 60529
|
Geräte ohne Lüfter: (Baugröße 1 und
| IP65 gemäß EN 60529
| |
Geräte mit Lüfter: (Baugröße 2 mit Lüfter) | IP55 gemäß EN 60529
| |
Verschmutzungsklasse | 2 nach IEC 60664-1 | |
Überspannungskategorie | III nach IEC 60664-1 | |
Zulässige Anzahl der Netzein- oder Netzausschaltungen | 1 × pro Minute
| |
Mindestausschaltzeit für Netz-Aus | 10 s
| |
Hochlaufphase | Während der Hochlaufphase des Geräts können sich Signalzustände vom erwarteten Zustand unterscheiden. Die Status-LED "DRIVE" zeigt den Status der Hochlaufphase, siehe Kapitel Status-LED "DRIVE". Bei Geräten, die einen zyklischen Datenaustausch unterstützen, erkennen Sie das Ende der Hochlaufphase daran, dass Werte über die PE-Daten des Umrichters an die überlagerte Steuerung zurückgemeldet werden. | |
Erforderliche Schutzmaßnahme | Erdung des Geräts
| |
Schutzfunktionen |
| |
Meldefunktionen | Anzeige-Elemente am Gehäuse zur Zustandsmeldung des Geräts | |
Strombelastbarkeit der Klemmen | Siehe Kapitel Strombelastbarkeit der Klemmen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Zulässiger Kabelquerschnitt der Klemmen. | |
Aufstellungshöhe | Bis h ≤ 1000 m keine Einschränkungen Bei h > 1000 m gelten folgende Einschränkungen:
| |
Nachweis der mechanischen Festigkeit |
| |
Masse | MMF1. ohne Kühlrippen: | 3.5 kg |
MMF1. mit Kühlrippen: | 4.0 kg | |
MMF31 ohne Kühlrippen: | 5.0 kg | |
MMF31 mit Kühlrippen: | 5.5 kg | |
MMF32 ohne Lüfter: | 9.5 kg | |
MMF32 mit Lüfter: | 10 kg | |