Anschluss an Klemme X_2A der Kabel mit offenem Ende und HAN-10E-Steckverbinder

Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:

Sachnummern

28128524

Konfektionierung

Offenes Kabelende am Motor

Motoranschluss in Abhängigkeit
der Bremsenansteuerung

Konfektionierter Steckverbinder

Ohne
Bremse

Dreileiterbremse
AC 100 – 525 V

(z. B. BE/BZ-
Bremse)

Zweileiterbremse
DC 24 V

(z. B. BK/BP-
Bremse)

Aderfarbe/
Aderquerschnitt

Kennzeichnung

Konfektionierung

Beschreibung

Signal

Kontakt

Schwarz
1.5 mm2

U

Aderendhülse

Anschluss Motor, Phase U

U

1

V

Aderendhülse

Anschluss Motor, Phase V

V

2

W

Aderendhülse

Anschluss Motor, Phase W

W

3

Schwarz
1.0 mm2

1

Aderendhülse

reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

Bremse 13

Bremse+

Bremse 13

4

Schwarz
1.0 mm2

2

Aderendhülse

reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

Bremse 14

reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

Bremse 14

6

Schwarz
1.0 mm2

3

Aderendhülse

reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

Bremse 15

Bremse-

Bremse 15

5

Grün/Gelb
1.5 mm2

-

Aderendhülse

Anschluss Schutzleiter

PE

PE-
Rahmen

Rosa
0.34 mm2

-

Aderendhülse

Anschluss Temperaturfühler+

Temp+

9

Grau
0.75 mm2

-

Aderendhülse

Anschluss Temperaturfühler-

Temp-

10

-

-

-

-

res.

7, 8