Módulo frontal com controle local integrado
A imagem a seguir mostra o módulo frontal com controle local integrado:
O módulo frontal é usado para controle local com uma rotação. O controle local é implementado por meio da função de firmware "Controle de bornes priorizado".
No controle local, as entradas digitais DI01 – DI03 controlam o acionamento no modo manual. Portanto, nenhum sensor pode ser avaliado através das entradas digitais DI01 – DI03 no modo manual. O contato de retorno da chave principal (DI04) indica se o conversor de frequência descentralizado está operando no modo automático ou manual.
A tabela a seguir mostra a função das entradas digitais dependendo da posição da chave principal S2:
Posição da chave principal S2 | Modo de operação | Função das entradas digitais | Transferência de DIs via dados de processo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
DI04 | DI03 | DI02 | DI01 | |||
0 | Modo automático | Controle de bornes priorizado inativo | Sensor | Sensor | Sensor | Sim |
1 | Modo manual | Controle dos bornes priorizado ativo | 0 | sentido anti-horário | sentido horário | Sim |