Module frontal avec pilotage local intégré
L'illustration ci-dessous montre le module frontal avec pilotage local intégré.
Le module frontal sert au pilotage local avec une vitesse. Le pilotage local est réalisé via la fonction de firmware "Pilotage par bornes priorisé".
Il est possible en option de commuter entre deux consignes de vitesse en utilisant une autre entée digitale.
En mode de pilotage local, les entrées digitales DI01 à DI03 pilotent l'entraînement en mode manuel. Par conséquent, aucun capteur ne peut évalué via les entées digitales DI01 à DI03 en mode manuel. Le contact retour de l'interrupteur à clé (DI04) indique si le variateur de vitesse décentralisé fonctionne en mode automatique ou en mode manuel.
Le tableau suivant indique la fonction des entrées digitales en fonction du réglage de l'interrupteur à clé S2.
Réglage de l'interrupteur à clé S2 | Mode d'exploitation | Fonction entrées digitales | Transmission des entrées digitales via les données process | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
DI04 | DI03 | DI02 | DI01 | |||
0 | Mode automatique | Pilotage par bornes priorisé inactif | Capteur | Capteur | Capteur | Oui |
1 | Mode manuel | Pilotage par bornes priorisé actif | 0 | Rotation à gauche | Rotation à droite | Oui |