Atribuição do borne X2_A na versão MMF..DI..

Para motores sem interface digital (interface MOVILINK® DDI)

Borne

N.º

Marcador

Conexão
dependendo do sistema de controle do freio

Sistema de controle do freio /B
para freios CA
100 – 525 V

Sistema de controle do freio /BES
para freios CC
24 V

Bornes X2_A
para
motor e freio

 

Para versão MMF...DI

 

Para motores
sem interface digital
(MOVILINK® DDI).

D

branco

Conexão do freio 14

branco

Conexão do freio 14

Bobina de aceleração: branca

C

branco

Conexão do freio 13

vermelho

Conexão do freio +

  • Bobina de freio BK, BZ: vermelha
  • Bobina de freio BP: amarela

B

branco

Conexão do freio 15

azul

Conexão do freio -

  • Bobina de freio BK, BZ: azul
  • Bobina de freio BP: amarela

A1

branco

Conexão do sensor de temperatura (Temp +)

T2

branco

Conexão do sensor de temperatura (Temp -)

U

cinza

Conexão do motor, fase U

V

cinza

Conexão do motor, fase V

W

cinza

Conexão do motor, fase W

Esquemas de conexão

As figuras a seguir mostram as opções de conexão para motores sem interface digital (interface MOVILINK® DDI).