Affectation de la borne X2_A pour l'exécution MMF..DI..

Pour les moteurs sans interface digitale (interface MOVILINK® DDI)

Borne

Marquage

Raccordement en fonction de la commande de frein d'installation

Commande de frein /B
pour freins AC
100 – 525 V

Commande de frein /BES pour freins DC
24 V

X2_A
Bornes pour
moteur et frein

 

Pour exécution MMF...DI

 

Pour les moteurs
sans interface digitale
(MOVILINK® DDI)

D

Blanc

Raccordement frein 14

Blanc

Raccordement frein 14

Bobine d'appel : blanc

C

Blanc

Raccordement frein 13

Rouge

Raccordement frein +

  • Bobine de frein BK, BZ : rouge
  • Bobine de frein BP : jaune

B

Blanc

Raccordement frein 15

Bleu

Raccordement frein -

  • Bobine de frein BK, BZ : bleu
  • Bobine de frein BP : jaune

A1

Blanc

Raccordement sonde de température (Temp +)

T2

Blanc

Raccordement sonde de température (Temp -)

U

Gris

Raccordement moteur, phase U

V

Gris

Raccordement moteur, phase V

W

Gris

Raccordement moteur, phase W

Schémas de raccordement

Les illustrations suivantes montrent les possibilités de raccordement des moteurs avec interface digitale (interface MOVILINK® DDI).