X5137: Entrada digital
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
|---|
Entrada digital |
Tipo de conexão |
|---|
M12, 5 polos, fêmea, codificação com A, cor: preto (Conectores de parafuso e push-pull, IEC 61076-2-010) |
Esquema de ligação |
|---|
|
Atribuição | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
1 | +24 V | Alimentação de sensores 24 VCC |
2 | Res. | Reservado |
3 | 0V24 | Potencial de referência 0V24 para sensores |
4 | DI01 DI05 | Tampa de controle DBC.., DAC..: Entrada digital DI01 Tampa de controle DFC.., DSI..: Entrada digital DI05 |
5 | FE | Terra funcional |
INFORMAÇÃO