X5137 : entrée digitale

Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.

Fonction

Entrée digitale

Mode de raccordement

M12, 5 pôles, femelle, détrompage A, couleur : noir

(connecteurs à visser et connecteurs Push-Pull, IEC 61076-2-010)

Schéma de raccordement

Affectation

Contact

Fonction

1

+24 V

Alimentation DC 24 V des capteurs

2

res.

Réservé

3

0V24

Potentiel de référence 0V24 pour capteurs

4

DI01

DI05

Couvercles électroniques DBC.., DAC.. : entrée digitale DI01

Couvercles électroniques DFC.., DSI.. : entrée digitale DI05

5

FE

Mise à la terre fonctionnelle

REMARQUE

SEW-EURODRIVE ne propose aucun câble préconfectionné pour ce connecteur.