Conexión a la borna X_2A de los cables con extremo abierto y conector IS1 (estrella)
La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables con las siguientes referencias de pieza:
Referencias de pieza |
|---|
28128516, 28135253 |
Fabricación | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extremo de cable abierto en el motor | Conexión del motor en función | Conector enchufable confeccionado | |||||
Sin | Freno de tres conductores (p. ej., freno | Freno de dos conductores (p. ej., freno |
| ||||
Color del conductor/ | Identificación | Fabricación | Descripción | Señal | Contacto | ||
Negro | U | Puntera de cable | Conexión de motor, fase U | U | 2 | ||
V | Puntera de cable | Conexión de motor, fase V | V | 4 | |||
W | Puntera de cable | Conexión de motor, fase W | W | 6 | |||
Negro | 1 | Puntera de cable | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | Freno 13 | Freno+ | Freno 13 | 10 |
Negro | 2 | Puntera de cable | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | Freno 14 | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | Freno 14 | 9 |
Negro | 3 | Puntera de cable | ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones. | Freno 15 | Freno- | Freno 15 | 11 |
Verde/amarillo | - | Puntera de cable | Conexión del conductor de puesta a tierra | PE | EP1 | ||
Rosa | - | Puntera de cable | Conexión de sonda térmica+ | Temp+ | 7 | ||
Gris | - | Puntera de cable | Conexión de sonda térmica- | Temp- | 12 | ||
- | - | - | Puente para conexión en estrella |
| 1, 3, 5 | ||
|
|
| res. | 8 | |||