X_2A: Cable de conexión para motores sin Digital Interface

Información adicional
  • Cable de conexión en borna X_2A para motores sin Digital Interface
  • Conexión a la borna X_2A de los cables con extremo abierto y conector HAN-10E
  • Conexión a la borna X_2A de los cables con extremo abierto y conector M23 (SH1/KH1)
  • Conexión a la borna X_2A de los cables con extremo abierto y conector IS1 (estrella)
  • Conexión a la borna X_2A de los cables con extremo abierto y conector IS1 (triángulo)
  • Conexión a la borna X_2A de los cables con extremo abierto y conector IS2 (estrella)
  • Conexión a la borna X_2A de los cables con extremo abierto y conector IS2 (triángulo)

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Edición: 02/2025

© Copyright: 2025

Índice alfabético

MOVIMOT® flexible DBC

Idioma

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Principal
  • Instalación eléctrica
  • Asignación de bornas de MOVIMOT® flexible DBC
  • X_2A: Cable de conexión para motores sin Digital Interface