Affectation

Le tableau suivant montre l'affectation des bornes des MOVIMOT® performance DSI.

Borne

Marquage

Fonction

X1
Bornes d'alimentation

1

Brun

L1

Raccordement réseau, phase L1 – IN

2

Noir

L2

Raccordement réseau, phase L2 – IN

3

Gris

L3

Raccordement réseau, phase L3 – IN

11

Brun

L1

Raccordement réseau, phase L1 – OUT

12

Noir

L2

Raccordement réseau, phase L2 – OUT

13

Gris

L3

Raccordement réseau, phase L3 – OUT

PE

Raccordement conducteur de protection

X3
Bornes pour résistance de freinage

1

BW

Raccordement résistance de freinage

2

BW

Raccordement résistance de freinage

X9
Bornes de pilotage

1

Jaune

F_STO_P1

Entrée STO+

2

Jaune

F_STO_P1

Entrée STO+
(pour chaînage des liaisons)

3

0V24_OUT

Potentiel de référence 0V24
pour sortie auxiliaire DC 24 V

4

24V_OUT

Sortie auxiliaire DC 24 V

11

Jaune

F_STO_M

Entrée STO_Masse

12

Jaune

F_STO_M

Entrée STO_Masse
(pour chaînage des liaisons)

13

24V_IN

Alimentation DC 24 V

14

24V_IN

Alimentation DC 24 V (chaînage des liaisons)

21

Jaune

F_STO_P2

Entrée STO+

22

Jaune

F_STO_P2

Entrée STO+

(pour chaînage des liaisons)

23

0V24_IN

Potentiel de référence 0V24 pour alimentation DC 24 V

24

0V24_IN

Potentiel de référence 0V24
pour alimentation DC 24 V
(pour chaînage des liaisons)

X42
EtherCAT
®/SBusPLUS INPas en liaison avec couvercle électronique DSI.0

Tenir compte également des informations au chapitre X42 : raccordement EtherCAT®/SBusPLUS (IN)

X43
EtherCAT
®/SBusPLUS OUTPas en liaison avec couvercle électronique DSI.0

Tenir compte également des informations au chapitre X43_1 et X43_2 : raccordement EtherCAT®/SBusPLUS pour unités d'entraînement (sous-réseau)

X31
Interface d'ingénierie

1

0V24_OUT

Potentiel de référence 0V24
pour sortie auxiliaire DC 24 V

2

CAN_L

Raccordement CAN Low

3

CAN_H

Raccordement CAN High

4

24V_OUT

Sortie auxiliaire DC 24 V

L'illustration suivante montre les pontages identifiés et installés d'usine sur le bornier X9.

Ces pontages ne sont pas disponibles dans les exécutions suivantes.

  • Exécutions avec connecteurs avec fonction STO
  • Exécutions avec option de sécurité CSB51A

Pour plus d'informations, consulter les chapitres Étude et configuration de la sécurité fonctionnelle et Variantes de raccordement sécurité fonctionnelle du manuel produit.