分配
下表列出了MOVIMOT® performance DSI的端子分配:
端子 | 编号 | 标记 | 功能 | |
|---|---|---|---|---|
X1 | 1 | 棕色 | L1 | 电源连接,相位L1 – IN |
2 | 黑色 | L2 | 电源连接,相位L2 – IN | |
3 | 灰色 | L3 | 电源连接,相位L3 – IN | |
11 | 棕色 | L1 | 电源连接,相位L1 – OUT | |
12 | 黑色 | L2 | 电源连接,相位L2 – OUT | |
13 | 灰色 | L3 | 电源连接,相位L3 – OUT | |
| – | – | PE | 保护接地连接 |
X3 | 1 | – | BW | 制动电阻接头 |
2 | – | BW | 制动电阻接头 | |
X9 | 1 | 黄色 | F_STO_P1 | 输入端STO+ |
2 | 黄色 | F_STO_P1 | 输入端STO+ | |
3 | – | 0V24_OUT | DC 24 V辅助输出端的 | |
4 | – | 24V_OUT | DC 24 V辅助输出端 | |
11 | 黄色 | F_STO_M | STO_接地输入端 | |
12 | 黄色 | F_STO_M | STO_接地输入端 | |
13 | – | 24V_IN | DC 24V供电 | |
14 | – | 24V_IN | DC 24 V电源 | |
21 | 黄色 | F_STO_P2 | 输入端STO+ | |
22 | 黄色 | F_STO_P2 | 输入端STO+ (用于分线) | |
23 | – | 0V24_IN | DC 24 V电源的 | |
24 | – | 0V24_IN | DC 24 V电源的 | |
X42 | 对此请注意X42:EtherCAT®/SBusPLUS的连接 (IN)一章中的信息 | |||
X43 | 对此请注意X43_1和X43_2:驱动装置的EtherCAT®/SBusPLUS连接(子网)一章中的信息 | |||
X31 | 1 | – | 0V24_OUT | DC 24 V辅助输出端的 |
2 | – | CAN_L | CAN Low连接 | |
3 | – | CAN_H | CAN High连接 | |
4 | – | 24V_OUT | DC 24 V辅助输出端 | |
下图显示了端子X9上厂方安装的带标签的跳线:

这些跳线不可用于下列规格:
- 带具备STO功能的插接头的规格
- 带安全选件CSB51A的结构
更多提示参见产品手册中的安全功能项目设计和安全功能连接方式一章。