Section de câble 4.0 mm2
Raccordement PAC pour AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V et Ethernet (IN)
Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.
Câble de raccordement | Conformité / | Type de câble | Longueur / | Section de câble / Tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL : 28129318 | HELUKABEL® Li9YYö | Variable
| 4.0 mm2 AC 500 V | |||
M23, mâle, bague de détrompage : gris/vert |
| M23, femelle, bague de détrompage : gris/vert | ||||
CE/UL : 28127536 | HELUKABEL® Li9YYö | Variable
| 4.0 mm2 AC 500 V | |||
Extrémité libre | M23, femelle, bague de détrompage : gris/vert | |||||
CE/UL : 28113853 | HELUKABEL® LiY11YHF | Variable
| 4.0 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : gris/vert, mâle |
| M23, bague de détrompage : gris/vert, femelle | ||||
CE/UL : 28127501 | HELUKABEL® | Variable
| 4.0 mm2 / AC 500 V | |||
Extrémité libre | M23, bague de détrompage : gris/vert, femelle | |||||

