Affectation des broches des connecteurs optionnels
Les positions des connecteurs sont indiquées au chapitre "Positions des connecteurs ..".
Informations complémentaires
- X1203_1 et X1203_2 : raccordement AC 400 V
- X1206 : raccordement AC 400 V (IN)
- X2242 : raccordement AC 400 V (OUT)
- X1207 : raccordement AC 400 V (IN)
- X1216 : raccordement PA pour AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V (IN)
- X2327 : raccordement PA pour AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V (OUT)
- X1217 : raccordement PA pour AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V (IN)
- X2328 : raccordement PA pour AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V (OUT)
- X1121 : raccordement PAC pour AC 400 V, tension de sauvegarde DC 24 V et Ethernet (IN)
- X2326 : raccordement PAC pour AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V (OUT)
- X1292 : raccordement PSC pour AC 400 V, STO et Ethernet (IN)
- X2392 : raccordement PSC pour AC 400 V, STO et Ethernet (OUT)
- X5504 : STO (3 conducteurs)
- X5505 : STO (3 conducteurs)
- X2304 : raccordement résistance de freinage externe
- X1523 : tension de sauvegarde DC 24 V, entrée
- X2313 : tension de sauvegarde DC 24 V, sortie
- X4142 : interface d'ingénierie