Câbles de raccordement 4.0 mm2
Les câbles hybrides suivants sont homologués par SEW-EURODRIVE pour les installations avec signaux STO.
Câble de raccordement | Conformité / Tension de fonctionnement | Bobine de câble / Type de pose | Type de câble | Section de câble / |
|---|---|---|---|---|
Extrémité de câble libre | CE/UL : AC 500 V | 100 m 200 m
| HELUKABEL® Li9YYö | 4.0 mm2 28174755 |
Extrémité de câble libre | CE/UL : AC 500 V | 100 m 200 m
| HELUKABEL® Li9Y11Y- | 4.0 mm2 28171801 |


