Câbles de raccordement 2.5 mm2
Les câbles hybrides suivants sont homologués par SEW-EURODRIVE pour les installations avec signaux STO.
Câble de raccordement | Conformité / Tension de fonctionnement | Bobine de câble / Type de pose | Type de câble | Section de câble / |
|---|---|---|---|---|
Extrémité de câble libre | CE/UL : AC 500 V | 100 m 200 m
| HELUKABEL® Li9YYö | 2.5 mm2 28174828 |
Extrémité de câble libre | CE/UL : AC 500 V | 100 m 200 m
| HELUKABEL® Li9Y11Y- | 2.5 mm2 28174798 |


