igus chainflex

下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:

部件号

28117816, 28111044

预制

裸露的电缆末端

说明

预制的插接头

导线颜色/导线横截面

标志

预制

信号

触点

 

–

–

保留

res.

1

黑色0.5 mm2

1

未预制

接口F_STO_P2

F_STO_P2

2

 

–

–

保留

res.

3

黑色0.5 mm2

2

未预制

接口F_STO_P1

F_STO_P1

4

黑色0.5 mm2

3

未预制

接口F_STO_M

F_STO_M

5

绿色/黄色0.5 mm2

–

未预制

不要连接插接头中的这条导线。

–

–