igus chainflex

Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:

Sachnummern

28117816, 28111044

Konfektionierung

Offenes Kabelende

Beschreibung

Konfektionierter Steckverbinder

Aderfarbe/Aderquerschnitt

Kennzeichnung

Konfektionierung

Signal

Kontakt

 

–

–

reserviert

res.

1

Schwarz 0.5 mm2

1

unkonfektioniert

Anschluss F_STO_P2

F_STO_P2

2

 

–

–

reserviert

res.

3

Schwarz 0.5 mm2

2

unkonfektioniert

Anschluss F_STO_P1

F_STO_P1

4

Schwarz 0.5 mm2

3

unkonfektioniert

Anschluss F_STO_M

F_STO_M

5

Grün/Gelb 0.5 mm2

–

unkonfektioniert

Diese Ader ist am Steckverbinder nicht angeschlossen.

–

–