BW100-005/K-1.5, BW150-003/K-1.5, BW047-004/K-0.61

制动电阻

BW100-005/K1.5

BW150-003/K‑1.5

BW047-004/K‑0.61

部件号:制动电阻
裸露的电缆末端

08282862

08282927

28179145

部件号:制动电阻
配插接头(适用于X2304)

28176448

28176421

–

峰值制动功率P额定

kW

9.4

6.3

20

许可

 

CE,cURus

CE,cURus

CE,cURus

负载能力

100 % ED

kW

0.2

0.1

0.24

50 % ED

kW

0.3

0.15

0.5

25 % ED

kW

0.6

0.3

1.0

12 % ED

kW

1.0

0.5

1.9

6 % ED

kW

1.8

0.9

3.0

注意变频器的再生功率限制。

电阻值R制动电阻

Ω

100

150

47

跳闸电流I跳闸

A

1.0

0.6

1.7

结构型式

 

扁平电阻

电源接头

 

连接电缆

PE连接

 

连接电缆

防护等级

 

IP65

环境温度ϑ环境

°C

 

-25 – 40

环境温度 > 40 °C时的降额:温度每升高10 K,P额定降低4 %,
直至最高温度60 °C

质量

kg

0.91

0.65

1.1

尺寸(宽 x 高 x 深)

mm

251 x 80 x 15

145 x 80 x 15

216 x 80 x 30

线缆长度约

m

1.5

1.5

0.61(总计)

0.26(带外皮)

0.36(无外皮)

已分配的护栅

 

BS-005

部件号:0813152X

–