BW100-005/K-1.5, BW150-003/K-1.5, BW047-004/K-0.61

Résistance de freinage

BW100-005 / K1.5

BW150-003/K‑1.5

BW047-004/K‑0.61

Référence résistance de freinage
avec extrémité libre

08282862

08282927

28179145

Référence résistance de freinage
avec connecteur (pour X2304)

28176448

28176421

–

Puissance crête de freinage PN

kW

9.4

6.3

20

Homologation

 

CE, cURus

CE, cURus

CE, cURus

Capacité de charge

100 % ED

kW

0.2

0.1

0.24

50 % ED

kW

0.3

0.15

0.5

25 % ED

kW

0.6

0.3

1.0

12 % ED

kW

1.0

0.5

1.9

6 % ED

kW

1.8

0.9

3.0

Tenir compte de la limitation de puissance en mode générateur du variateur de vitesse.

Valeur de résistance RBW

Ω

100

150

47

Courant de déclenchement IF

A

1.0

0.6

1.7

Type de construction

 

Résistance plate

Raccordements de puissance

 

Câble de raccordement

Raccordement PE

 

Câble de raccordement

Indice de protection

 

IP65

Température ambiante ϑamb

°C

 

-25 × 40

Déclassement pour température ambiante > 40 °C : -4 % PN/10 K
jusqu'à 60 °C max.

Masse

kg

0.91

0.65

1.1

Dimensions l x H x P

mm

251 x 80 x 15

145 x 80 x 15

216 x 80 x 30

Longueur de liaison approximative

m

1.5

1.5

0.61 (totale)

0.26 (avec gaine)

0.36 (sans gaine)

Grille de protection associée

 

BS-005

Réf. : 0813152X

–