DynaStop®与STO功能组合使用

如果需要将DynaStop®功能与STO功能配套使用,SEW-EURODRIVE建议使用带安全功能SS1-t的控制装置。

下图展示了DynaStop®功能与STO功能和SS1-t控制器的组合使用:

[1]

停机时,在到达下降斜坡的末端时激活DynaStop®。

参数设定:

  • 功能 > 驱动装置功能 > FCB02 停止标准 >
    停机时的行为 = 驱动装置未通电(制动器已关闭/DynaStop®已激活(出厂设置)

[2]

在下降斜坡的末端,电机首先保持通电状态。

在达到STO的时间点时激活DynaStop®。

参数设置:

  • 功能 > 驱动装置功能 > FCB02 停止标准 >
    停机时的行为 = 驱动装置已通电(制动器打开/DynaStop®已禁用)
  • 功能 > 驱动功能 > FCB01输出级禁用 >
    使用STO时激活DynaStop® = “1”(出厂设置 = “0”)

t

时间

t1

减速斜坡开始的时间点

t2

STO功能激活的时间点

Δt

减速斜坡开始和STO启动之间的时间段

安全延迟的范围

具有已激活STO功能的区域