Empleo de DynaStop® en combinación con la función STO
Para poder utilizar la función DynaStop® en combinación con la función STO, SEW‑EURODRIVE recomienda el control con la función de seguridad SS1-t.
La siguiente imagen muestra el empleo de la función DynaStop® en combinación con la función STO y control según SS1-t:
[1] | DynaStop® se activa con la parada al final de la rampa de deceleración. Ajuste de parámetros:
|
[2] | Al final de la rampa de deceleración, el motor permanece inicialmente con corriente. DynaStop® se activa en el momento de STO. Ajustes de parámetros:
|
t | Tiempo |
t1 | Momento en el que se inicia la rampa de deceleración |
t2 | Momento en el que se activa STO |
Δt | Periodo de tiempo entre el inicio de la rampa de deceleración y STO |
Rango del retardo seguro | |
Rango con función STO activada |